3. Kanava-anturit (ilma)

22DTC-13



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22DTC-13

22DTC-13

Kanava-anturi CO₂ / lämpötila aktiivinen, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, Anturin pituus 180 mm, Anturiputken halkaisija 19.5 mm

Sisältyvät osat: asennuslaippa

Listahinta
469,00 €
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
  • Tuotevideot
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Vaihtosuodatin anturiputken pää, lankaverkko, Ruostumaton teräs

Listahinta: 9,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22D-A10

A-22D-A10

Asennuslevy L-kotelointi

Listahinta: 9,40 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Älypuhelinsovellus helppoa käyttöönottoa, konfigurointia ja huoltoa varten (vain Android-älypuhelimet), toimii vain Bluetooth-käyttöavaimen A-22G-A05 kanssa, saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Saatavilla ilmaisena latauksena
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-käyttöavain Belimo Duct Sensor Assistant App -sovellukselle, sertifioitu ja saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Isossa-Britanniassa

Listahinta: 213,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

22DT..-anturin asentaminen

• Tyypillinen asennusapuväline sisältyy

• Nopea asennus

• Tehokas käyttöönotto

• Korkea suojaus IP65- / NEMA 4X -koteloinnin ansiosta

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Installing duct IAQ sensors

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
  • CO₂
  • Lämpötila
Ohjausviesti
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Mittausalue CO₂
  • Oletusarvo: 0...2000 ppm
  • A-22G-A05: 0...5000 ppm
Lämpötilan mittausalue
0...50°C [32...122°F]
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ (Tyyppi 22DC-13)
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ (Tyyppi 22DTC-13)
Antovirta [alue]
1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω (22DC-13)
2x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω (22DTC-13)
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
Lähtö 0...5/10 V säädettävällä johtosillalla
Anturin pituus
180 mm