2. Anturit/Mittarit
  3. Kanava-anturit (ilma)

22HL-102



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22HL-102

22HL-102

Vuodontunnistus aktiivinen, Automaattinen kuittaus, LED, 2 m

Sisältyvät osat: nippuside, tapit, ruuvit

Listahinta
204,00 €
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Liitäntäadapteri, joustava kanava, M20x1.5, kaapelin läpivientiin 1x 6 mm
Multipak 10 kpl

Listahinta: 44,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
Vuodontunnistus
Ohjausviesti
Kytkin
Näytön tyyppi
LED