2. Anturit/Mittarit
  3. Putkianturit (vesi)

22PF-1UM-1



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22PF-1UM-1

22PF-1UM-1

Virtausmittari, AC/DC 24 V, DN 125, FS 41.7 l/s, PN 16

Listahinta
1 618,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
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
Sähkökytkentä
Kaapeli
Mitatut arvot
  • Virtaus
  • Lämpötila
Ohjausviesti
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Täysi alue
41.7 l/s
Kommunikaatio
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V tai käyttäjän määrittämä
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
  • DC 0...10 V (tehdasasetus), valittavissa lähialuekommunikaation kautta
  • min. vastus 10 kΩ
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
Venttiilin koko
125 mm
Venttiilin koko
5 inch