3. Ulkoanturit (ilma)

22UTH-130X



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22UTH-130X

22UTH-130X

Ulkoanturi sää- ja säteilylämpösuojauksella, kosteus/lämpötila aktiivinen, 4...20 mA

Sisältyvät osat: tapit, ruuvit

Listahinta
428,00 €
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Vaihtosuodatin anturiputken pää, lankaverkko, Ruostumaton teräs

Listahinta: 9,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
  • Lämpötila
  • Kosteus
Ohjausviesti
4...20 mA
Mittausalue kosteus
0...100% RH ei kondensoiva
Antovirta [alue]
2x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω