3. Ulkoanturit (ilma)

22UTH-160X



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22UTH-160X

22UTH-160X

Ulkoanturi sää- ja säteilylämpösuojauksella, kosteus/lämpötila aktiivinen, BACnet, 0...5 V, 0...10 V

Sisältyvät osat: tapit, ruuvit, kaapelin lisäläpivienti

Listahinta
481,00 €
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
  • Tuotevideot
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus

Arkisto
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Vaihtosuodatin anturiputken pää, lankaverkko, Ruostumaton teräs

Listahinta: 9,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Älypuhelinsovellus helppoa käyttöönottoa, konfigurointia ja huoltoa varten (vain Android-älypuhelimet), toimii vain Bluetooth-käyttöavaimen A-22G-A05 kanssa, saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Saatavilla ilmaisena latauksena
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-käyttöavain Belimo Duct Sensor Assistant App -sovellukselle, sertifioitu ja saatavilla Pohjois-Amerikassa, Euroopan unionissa, EFTA-maissa sekä Isossa-Britanniassa

Listahinta: 213,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Liittimet
Mitatut arvot
  • Lämpötila
  • Kosteus
Ohjausviesti
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Mittausalue kosteus
  • Säädettävissä BACnetin kautta
  • Oletusarvo: 0...100% suht. kosteutta
Lämpötilan mittausalue
  • Säädettävissä BACnetin kautta
  • -20...80°C [-5...175°F]
Kommunikaatio
BACnet MS/TP
Ohjausjännite [alue]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. vastus 10 kΩ
Aktiivista ohjausviestiä (output) koskeva huomautus
Lähtö 0...5/10 V säädettävällä johtosillalla