22WDP-132
Paine-eroanturi nesteille, 0...2.5 bar, 0...36 psi, aktiivinen, 4...20 mA
- Listahinta
- 571,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
A-22WP-A04
Putkiliitin, Putki 6 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
A-22WP-A06
Putkiliitin, Putki 6 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
A-22WP-A08
Putkiliitin, Putki 8 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
A-22WP-A10
Putkiliitin, Putki 8 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Sähköinen lisävaruste
EXT-MR-249184
Kytkentäkaapeli, 1.5 m, tuotteille 22WP-.. / 22WDP-..
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liitinpistoke
- Mitatut arvot
- Paine-ero
- Ohjausviesti
- 4...20 mA
- Mittausalueen paine
- 0...2.5 bar
- Mittausalueen paine
- 0...36 psi
- Antovirta [alue]
- 1x 4...20 mA, maksimivastus 900 Ω