22WDP-134
Paine-eroanturi nesteille, 0...4 bar, 0...58 psi, aktiivinen, 4...20 mA
- Listahinta
- 571,00 €
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
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
A-22WP-A04
Putkiliitin, Messinki, Putki 6 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Listahinta: 59,60 €
Hintasi: ...
A-22WP-A06
Putkiliitin, Ruostumaton teräs, Putki 6 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
A-22WP-A08
Putkiliitin, Messinki, Putki 8 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Listahinta: 60,50 €
Hintasi: ...
A-22WP-A10
Putkiliitin, Ruostumaton teräs, Putki 8 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja
Listahinta: 137,00 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
EXT-MR-249184
Kytkentäkaapeli, 1.5 m, tuotteille 22WP-.. / 22WDP-..
Listahinta: 51,10 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liitinpistoke
- Mitatut arvot
- Paine-ero
- Output signal
- 4...20 mA
- Mittausalueen paine
- 0...4 bar
- Mittausalueen paine
- 0...58 psi
- Antovirta [alue]
- 1x 4...20 mA, maksimivastus 900 Ω