2. Anturit/Mittarit
  3. Putkianturit (vesi)

22WDP-135



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22WDP-135

22WDP-135

Paine-eroanturi nesteille, 0...6 bar, 0...87 psi, aktiivinen, 4...20 mA

Listahinta
571,00 €
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
  • Tuotevideot
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Putkiliitin, Messinki, Putki 6 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja

Listahinta: 59,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Putkiliitin, Ruostumaton teräs, Putki 6 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja

Listahinta: 116,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Putkiliitin, Messinki, Putki 8 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja

Listahinta: 60,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Putkiliitin, Ruostumaton teräs, Putki 8 mm G 1/4" (ulkokierre), 2 kpl:n sarja

Listahinta: 137,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Asennuskiinnike for 22WDP-.., Metalli

Listahinta: 22,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Kytkentäkaapeli, 1.5 m, tuotteille 22WP-.. / 22WDP-..

Listahinta: 51,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Kytkentäkaapeli, 5 m, tuotteille 22WP-.. / 22WDP-..

Listahinta: 55,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
DC 24 V
Sähkökytkentä
Liitinpistoke
Mitatut arvot
Paine-ero
Ohjausviesti
4...20 mA
Mittausalueen paine
0...6 bar
Mittausalueen paine
0...87 psi
Antovirta [alue]
1x 4...20 mA, maksimivastus 900 Ω