22WP-139
Paineanturi nesteille, 0...25 bar, 0...360 psi, aktiivinen, 4...20 mA
- Listahinta
- 196,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
A-22WP-A02
Supistussovite, G 1/4" (sisäkierre) - G 1/2" (ulkokierre)
Listahinta: 18,80 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
EXT-MR-249184
Kytkentäkaapeli, 1.5 m, tuotteille 22WP-.. / 22WDP-..
Listahinta: 51,10 €
Hintasi: ...
Tuotevideot
Belimo Sensor Range
Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- DC 24 V
- Sähkökytkentä
- Liitinpistoke
- Mitatut arvot
- Suhteellinen paine
- Ohjausviesti
- 4...20 mA
- Mittausalueen paine
- 0...25 bar
- Mittausalueen paine
- 0...360 psi
- Antovirta [alue]
- 1x 4...20 mA, max. vastus 500 Ω