3. Palopeltien toimilaitteet

BFN230/300



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
BFN230/300

BFN230/300

Paloturvallisuustoimilaite, 9 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain palopeltivalmistajien kautta
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
  • Tuotevideot
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
ZA10-B

ZA10-B

Akselisovite 12/10 mm toimilaitteelle BFL

Listahinta: 2,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Akselisovite 12/10 mm toimilaitteelle BFL
Multipak 50 kpl

Listahinta: 36,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZA11-B

ZA11-B

Akselisovite 12/11 mm toimilaitteille BFL, BFN

Listahinta: 10,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Akselisovite 12/11 mm toimilaitteille BFL, BFN
Multipak 50 kpl

Listahinta: 345,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Akselisovite 12/10 mm ilman nokkia toimilaitteille BFL, BFN
Multipak 100 kpl

Listahinta: 105,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZA8-B

ZA8-B

Akselisovite 12/8 mm toimilaitteelle BFL

Listahinta: 3,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Akselisovite 12/8 mm toimilaitteelle BFL
Multipak 50 kpl

Listahinta: 70,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN1-B

ZKN1-B

Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listahinta: 6,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Käsivipu, 40 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 157,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN2-B

ZKN2-B

Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listahinta: 7,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Käsivipu, 63 mm, toimilaitteille BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 210,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Suojapussi sulkimella
Multipak 100 kpl

Listahinta: 230,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSN-B

ZSN-B

Kiinnitin tuotteelle SN2-C7 tuotteelle BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listahinta: 65,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZZN12-B

ZZN12-B

Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE

Listahinta: 6,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Osoitinnuoli 12x12 mm toimilaitteille BFL, BFN, BEN, BEE
Multipak 100 kpl

Listahinta: 82,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Kommunikaatio- ja virtayksikkö palopeltitoimilaitteille 230 V

Listahinta: 471,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 72 °C (väri musta), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 752,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 95 °C (väri harmaa), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 940,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Varasulake BAT:lle, Kanavan sisälämpötila 120 °C (väri oranssi), Anturin pituus 65 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 1 614,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SN2-C7

SN2-C7

Apukytkin 2x SPDT

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Apukytkin 2x SPDT kaapelin pituus 3 m

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Apukytkin 2x SPDT kaapelin pituus 5 m

Listahinta: 149,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZST-BS

ZST-BS

Kaapelisetti pistokkeella 0.5 m kommunikaatio- ja virtayksikölle

Listahinta: 48,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Palloventtiili vastaan lyhytistukkaventtiili

Motorisoitujen palopeltien edut mekaanisiin verrattuna.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Palopeltien toimilaitteet BFL ja BFN

Paloturvallisuuden alalla voit luottaa Safety Position Lock™ -turva-asentolukolla varustettuihin palopeltien toimilaitteisiimme. Tämä patentoitu ratkaisu pitää palopellit luotettavasti turva-asennossa tulipalon sattuessa, ja se on integroitu toimilaitteisiin vakiovarusteena.
 

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Paloturvallisuusratkaisut

1. Motorisoimattomat vs. motorisoidut palopellit
2. Säännölliset automatisoidut toimintatestit
3. Sammutus yön ajaksi ja palo-osastojen tiivistys
4. Savun leviäminen ulkoilmajärjestelmiin

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 230 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
1.3 W
Tehontarve mitoituksessa
6.5 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 3 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 3 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogeeniton)
Vääntömomentti
9 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Moottorin liikesuunta
valittavissa asennuksella V/O
Käsikäyttö
Asennonrajoittimella
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
<60 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
20 s
Akselikiinnitys
Sovite 12x12 mm, yhtenäinen ontto akseli