3. Nopeat toimilaitteet

LMQ24A-MF



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LMQ24A-MF

LMQ24A-MF

Erikoisnopea toimilaite, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 2.5 s (2.5...10 s), IP54

Listahinta
380,00 €
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
Z-NMA

Z-NMA

Pohjalevyn jatke laitteille NM..A – NM..

Listahinta: 11,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-SPA

Z-SPA

Sovite apukytkimelle ja takaisinkytkentäpotentiometrille, jos kiinnityspukki asennettu alapuolelle laitteilla xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AH-25

AH-25

Vipu toimilaitteelle vakiokiinnityspukille (yksipuolinen)

Listahinta: 18,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
AV8-25

AV8-25

Akselinjatke 240 mm ø20 mm pellin akselille ø8...22.7 mm

Listahinta: 64,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-ENMA

K-ENMA

Yksipuolinen kiinnityspukki NM..A:lle, kiristysalue ø8...26 mm liittimellä
Multipak 20 kpl

Listahinta: 338,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-ENSA

K-ENSA

Yksipuolinen kiinnityspukki laitteille NM..A, SM..A, kiristysalue ø8...26 mm
Multipak 20 kpl

Listahinta: 224,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
K-NA

K-NA

Käännettävä kiinnityspukki laitteille NM..A, LMQ..A, kiristysalue ø8...20 mm

Listahinta: 30,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG10A

KG10A

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8 / KH 10

Listahinta: 23,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KG8

KG8

Pallonivel sopii peltivivulle KH 8

Listahinta: 20,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
KH8

KH8

Peltivipu Aukon leveys 8.2 mm, kiristysalue ø10...18 mm

Listahinta: 19,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-ARS180

Z-ARS180

Kiertymisenestomekanismi, 180 mm, laitteille TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipak 20 kpl

Listahinta: 72,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-PI

Z-PI

Asennonosoitin, laitteille LM...A, NM...A, SM...A, GM...A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 66,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Akselisovite, 10x10 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / NMQ..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Akselisovite, 12x12 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / NMQ..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Akselisovite, 15x15 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / NMQ..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Akselisovite, 16x16 mm, LMQ..A:lle / NM..A:lle / NMQ..A:lle / SM..A:lle
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Akselisovite, 8x8 mm, laitteille LMQ..A/NM..A
Multipak 20 kpl

Listahinta: 142,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZG-NMA

ZG-NMA

Asennussarja vivuston käyttöön tasoasennukseen

Listahinta: 70,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
CRP24-B1

CRP24-B1

Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V

Listahinta: 136,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGA24

SGA24

Asennoitin seinäasennukseen

Listahinta: 164,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGE24

SGE24

Asennoitin integroituun kiinnitykseen

Listahinta: 164,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
SGF24

SGF24

Asennoitin etupaneeliasennukseen

Listahinta: 117,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 319,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
MFT-C

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 389,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 101,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
13 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
23 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Vääntömomentti
4 Nm
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0/1
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Ajoaika (moottori)
2.5 s / 90°
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
2.5...10 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 8...26.7 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...40°C [-22...104°F]