S1A



Takaisin tuotekategoriaan
S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta
71,30 €
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
Z-SPA

Z-SPA

Sovite apukytkimelle ja takaisinkytkentäpotentiometrille, jos kiinnityspukki asennettu alapuolelle laitteilla xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 126,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Apukytkimet
1x SPDT
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]