3. Venttiilin toimilaitteet

VSR24A-LP1



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
VSR24A-LP1

VSR24A-LP1

Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP40

Listahinta
1 007,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit
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
Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Holkki RJ liitäntämodulille
Multipak 50 kpl

Listahinta: 385,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 429,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 94,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
6 W
Tehontarve (pito)
1.25 W
Tehontarve mitoituksessa
8 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.5 mm²
Ethernet-liitäntä
RJ45 pistoke
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Pilvi
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
90...350 s
Tuotekategoria
IP40
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]