Ställdon utan säkerhetsfunktion

Vridande ställdon utan säkerhetsfunktion från Belimo uppfyller kraven för en mängd olika applikationer. De finns med ett stort urval nominella spänningar och vridmoment.

Läs mer
Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Rörelsetyp
Vridmoment
Kraft
Spänning AC/DC
Styrningstyp
Gångtid
Mekaniskt gränssnitt
Hjälpbrytare
Elektrisk anslutning
Skyddskategori
Rensa
235 resultat hittades
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
CH230-L100.2

CH230-L100.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH24-SR-L60.2

CH24-SR-L60.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
LH230A100

LH230A100

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 100 mm, IP54

Listpris: 178,00 €
Lägg till i projektlistan
LH230A200

LH230A200

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 200 mm, IP54

Listpris: 185,00 €
Lägg till i projektlistan
LH230A300

LH230A300

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 300 mm, IP54

Listpris: 188,00 €
Lägg till i projektlistan
LH230A60

LH230A60

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 60 mm, IP54

Listpris: 178,00 €
Lägg till i projektlistan
LH230ASR100

LH230ASR100

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slag 100 mm, IP54

Listpris: 282,00 €
Lägg till i projektlistan
LH230ASR200

LH230ASR200

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slag 200 mm, IP54

Listpris: 287,00 €
Lägg till i projektlistan
LH24A-MOD200

LH24A-MOD200

Linjärt ställdon, 35 lbf [150 N], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 200 mm, IP54

Listpris: 327,00 €
Lägg till i projektlistan
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 100 mm, IP54

Listpris: 255,00 €
Lägg till i projektlistan
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 100 mm, IP54, Terminaler

Listpris: 255,00 €
Lägg till i projektlistan
LH24A-MP200

LH24A-MP200

Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 200 mm, IP54

Listpris: 260,00 €
Lägg till i projektlistan
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 200 mm, IP54, Terminaler

Listpris: 260,00 €
Lägg till i projektlistan
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 300 mm, IP54

Listpris: 270,00 €
Lägg till i projektlistan
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5