2. Givare/Mätare
  3. Rumsenheter

22RT-19-1



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22RT-19-1

22RT-19-1

Rumsgivare temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, vit, RAL 9003

Delar som ingår: skruvar

Denna produkt finns även med din skräddarsydda logotyp på framsidan.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.

Listpris
87,50 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Spela upp Dela via e-post

Powerless Commissioning

Spela upp Dela via e-post

Rumsgivare – designade i Schweiz

Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Mätområde temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
MP-Bus
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Min. motstånd 5 kΩ (Typ 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Min. motstånd 5 kΩ (Typ 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, Min. motstånd 5 kΩ (Typ 22RTM-19-1)
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
Uteffekt 0...5 V, 0...10 V (fabriksinställning), 2...10 V valbart via NFC