3. Utomhusgivare (luft)

22UTH-160X



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22UTH-160X

22UTH-160X

Utomhusgivare med väderskydd och värmestrålningsskydd fukt/temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V

Delar som ingår: dymlingar, skruvar, extra förskruvning

Listpris
475,00 €
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
Arkiv
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Reservfilter sensorrörspets, stålnät, Rostfritt stål

Listpris: 9,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app för enkel igångkörning, parametrisering och underhåll, fungerar endast med Bluetooth-dongel A-22G-A05, Tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien

För gratis nedladdning
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-dongel för appen Belimo Duct Sensor Assistant, certifierad och tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien

Listpris: 199,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • Temperatur
  • Fukt
Utgående styrsignal
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Mätområde fukt
  • Justerbar via BACnet
  • Standardinställning: 0...100% relativ fuktighet
Mätområde temperatur
  • Justerbar via BACnet
  • -20...80°C [-5...175°F]
Kommunikation
BACnet MS/TP
Spänning styrsignal [Område]
2 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
Uteffekt 0...5/10 V med bygel justerbar