2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

22MT-144



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22MT-144

22MT-144

Medeltemperaturgivare aktiv, 4...20 mA, Sondlängd 3 m

Delar som ingår: monteringsplatta, monteringssats med 6 monteringsfästen

Listpris
262,00 €
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
4...20 mA
Ström utsignal [Område]
1x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω
Sondlängd
3 m