2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

01ATS-105XC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01ATS-105XC

01ATS-105XC

Frostövervakning, Brytare, -10...15°C, Kapillär 6 m, Manuell återställning

Delar som ingår: monteringsfläns med 6 monteringsfästen

Listpris
144,00 €
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
Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
  • Temperatur
  • Frost
Utgående styrsignal
Brytare
Utgående styrsignal frostskyddbrytare, anteckning
  • AC 230 V 16 (2.5) A vid brytarläge 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A vid brytarläge 1-4
  • DC 230 V 0,25 A