2. Givare/Mätare
  3. Kanalgivare (Luft)

22CT-12H



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22CT-12H

22CT-12H

Kabelgivare temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Kabellängd 2 m, Sondlängd 50 mm, Sonddiameter 6 mm

Delar som ingår: monteringsplatta, dymlingar, skruvar

Listpris
108,00 €
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 120°C [248°F], Plast

Listpris: 11,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22D-A05

A-22D-A05

Monteringsfläns för sensorrör 6 mm, upp till max. 260°C, Mässing

Listpris: 22,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A44

A-22P-A44

Termisk kontaktpasta

Listpris: 3,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A45

A-22P-A45

Klämringskoppling, Rostfritt stål, G 1/4" (utvändig gänga) för 6 mm, med skärring

Listpris: 31,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A51

A-22P-A51

Kylbarriär, Plast, L 50 mm, för dykrör A-22P-A..

Listpris: 25,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Dykrör

A-22P-A06

A-22P-A06

Dykrör Rostfritt stål, 50 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 37,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A08

A-22P-A08

Dykrör Rostfritt stål, 100 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 38,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A10

A-22P-A10

Dykrör Rostfritt stål, 150 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 41,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A12

A-22P-A12

Dykrör Rostfritt stål, 200 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 44,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A14

A-22P-A14

Dykrör Rostfritt stål, 300 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 48,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A16

A-22P-A16

Dykrör Rostfritt stål, 450 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 52,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A18

A-22P-A18

Dykrör Mässing, 50 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 18,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A20

A-22P-A20

Dykrör Mässing, 100 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 18,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A22

A-22P-A22

Dykrör Mässing, 150 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 20,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A24

A-22P-A24

Dykrör Mässing, 200 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 22,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A26

A-22P-A26

Dykrör Mässing, 300 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 24,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A28

A-22P-A28

Dykrör Mässing, 450 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 28,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A29

A-22P-A29

Dykrör Rostfritt stål, 250 mm, G 1/2", SW27

Listpris: 47,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A30

A-22P-A30

Dykrör Mässing, 250 mm, R 1/2", SW22

Listpris: 23,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 5 kΩ
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
Uteffekt 0...5/10 V med bygel justerbar
Sondlängd
50 mm