2. Givare/Mätare
  3. Rörgivare (Vatten)

01HT-1D



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
01HT-1D

01HT-1D

Anliggningstemperaturgivare passiv, Ni1000TK5000

Delar som ingår: spännband

Listpris
43,10 €
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
A-22P-A44

A-22P-A44

Termisk kontaktpasta

Listpris: 2,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22P-A49

A-22P-A49

Fästrem, för rör ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Listpris: 7,40 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 41,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post

How-To: Installing contact temperature sensors

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
Ni1000TK5000
Utgående styrsignal passiv temperatur
Ni1000TK5000