2. Givare/Mätare
  3. Rörgivare (Vatten)

22PDP-189



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22PDP-189

22PDP-189

Differenstryckgivare, vätskor, 0...35 bar, 0...510 psi, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

OBSERVERA: Ta hänsyn till det statiska och dynamiska trycket när du gör ditt val! Installationsanvisningarna måste följas till punkt och pricka. Kontakta oss för support.

Delar som ingår: monteringsplatta, dymlingar, skruvar

Listpris
897,00 €
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduceringsadapter, G 1/4" (invändig gänga) till G 1/2" (utvändig gänga)

Listpris: 18,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anslutningsadapter flexrör, M20x1.5, för förskruvning 1x 6 mm
Multipack 10 st.

Listpris: 44,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Cable extension 7 m [23 ft] för 22PDP-..

Listpris: 286,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Differenstryck
Utgående styrsignal
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Mätområde tryck
0...35 bar
Mätområde tryck
0...510 psi
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ
Ström utsignal [Område]
1x 4...20 mA, max. motstånd 500 Ω
Utgående styrsignal aktiv, anteckning
0...5/10 V eller 4...20 mA uteffekt, valbar med brytare i strömlöst tillstånd
Displaytyp
LCD