2. RetroFIT+
  3. Ventilställdon

SR230P-R



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SR230P-R

SR230P-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

En fyrkanthålaxeladapter krävs för installation och måste beställas separat.
Se ”Mekaniska tillbehör”

På grund av materialavbrott kommer RobustLine-kapslingar att tillhandahållas i grått istället för orange.

Allt annat förblir detsamma.

Listpris
759,00 €
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
ZPF-08

ZPF-08

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 8xø17x57 mm (BxøxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPF-09

ZPF-09

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 9xø12x57 mm (BxøxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPF-10

ZPF-10

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 10xø17x57 mm (BxøxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPF-11

ZPF-11

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 11xø14x57 mm (BxøxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPF-14

ZPF-14

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xø18x57 mm (BxøxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPK-12

ZPK-12

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, ø12x4x57 mm (øxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPK-14

ZPK-14

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, ø14x5x57 mm (øxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPV-08

ZPV-08

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 8x8x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPV-09

ZPV-09

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 9x9x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPV-10

ZPV-10

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 10x10x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPV-11

ZPV-11

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPV-12

ZPV-12

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 12x12x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZPV-14

ZPV-14

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 56,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
HH230

HH230

Uppvärmning, med mekanisk hygrostat

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
HT230

HT230

Uppvärmning, med justerbar termostat

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
S2A GR

S2A GR

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg, grå

Listpris: 115,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
7 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfri
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X