Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

NRD24-3-SI

Ventilställdon med kort slag för Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-punkts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel

Listpris
165,00 €

Konstruktionsdata: Konstruktionsdata

  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

CAD / BIM

Tillbehör

Elektriska tillbehör

SNR

Hjälpbrytare 1 x SPDT för 3-punkts HT-ställdon med kabelanslutning

Listpris: 29,20 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid
100...150 s
Gångtid (motor)
140 s / 5.5 mm
Kraft
500 N
Lyfthöjd
5.5 mm
Rörelsetyp
Linjär
Skyddskategori
IP40
Skyddsklass
IP40
Spänning AC/DC
AC 24 V
Styrningstyp
tvåläges
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker