2. RetroFIT+
  3. Linjära ventilställdon

NRD24-SR-SI



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NRD24-SR-SI

NRD24-SR-SI

Ventilställdon med kort slag för Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
2.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kraft
500 N
Styrningstyp
DC 0...10 V
Manuell förbikoppling
Temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
Lyfthöjd
5.5 mm
Gångtid (motor)
140 s / 5.5 mm
Skyddskategori
IP40