SM24A-MA

Roterande ställdon, 20 Nm, AC/DC 24 V, 4...20 mA, 150 s, IP54

Listpris
329,00 €
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
20334-00001

Vridvinkelbegränsare för K-NA och K-SA

Listpris: 3,20 €
Ditt pris: ...

AH-20

Ställdonsarm för standardklämkoppling (reversibel)

Listpris: 11,90 €
Ditt pris: ...

AV12-25-I

Axelförlängare 240 mm Ø20 mm för spjällaxel Ø 12...21 mm CrNi

Listpris: 50,00 €
Ditt pris: ...

AV8-25

Axelförlängare 240 mm Ø20 mm för spjällaxel Ø 8...22.7 mm

Listpris: 45,00 €
Ditt pris: ...

K-ENSA

Klämkoppling ensidig för NM..A, SM..A, universalklämbygel diameter Ø8...26 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 158,00 €
Ditt pris: ...

K-ENSA-I

Klämkoppling ensidig för SM..A for CrNi (INOX), universalklämbygel diameter Ø12...26 mm, för CrNi-axel (INOX)
Multipack 20 st.

Listpris: 254,00 €
Ditt pris: ...

K-SA

Klämkoppling reversibel för SM..A, NKQ.., NMQ.., universalklämbygel diameter Ø10...20 mm

Listpris: 21,60 €
Ditt pris: ...

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10, Multipack 10 st.

Listpris: 148,00 €
Ditt pris: ...

KG8

Kulled lämplig för spjällarm KH8, Multipack 10 st.

Listpris: 127,00 €
Ditt pris: ...

KH8

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter Ø10...18 mm

Listpris: 13,80 €
Ditt pris: ...

Z-ARS180

Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.

Listpris: 50,00 €
Ditt pris: ...

Z-ARS230

Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.

Listpris: 52,00 €
Ditt pris: ...

Z-PI

Lägesindikator, för LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 42,00 €
Ditt pris: ...

Z-SMA

Förlängning, grundpatta för SM..A to SM../AM../SMD24R

Listpris: 8,00 €
Ditt pris: ...

ZF10-NSA

Forminsats, 10x10 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 100,00 €
Ditt pris: ...

ZF12-NSA

Forminsats, 12x12 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 100,00 €
Ditt pris: ...

ZF15-NSA

Forminsats, 15x15 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 100,00 €
Ditt pris: ...

ZF16-NSA

Forminsats, 16x16 mm, för LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 100,00 €
Ditt pris: ...

ZG-SMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 55,00 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P200A

Återföringspotentiometer 200 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P2800A

Återföringspotentiometer 2.8 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P5000A

Återföringspotentiometer 5 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P500A

Återföringspotentiometer 500 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

S1A

Hjälpbrytare 1 x SPDT tillägg

Listpris: 54,00 €
Ditt pris: ...

S2A

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg

Listpris: 72,00 €
Ditt pris: ...

SGA24

Roterande ställdon för väggmontering

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...

SGE24

Roterande ställdon för inbyggd montering

Listpris: 116,00 €
Ditt pris: ...

SGF24

Roterande ställdon för frontpanelmontering

Listpris: 82,00 €
Ditt pris: ...

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ Försörjning AC/DC 24 V

Listpris: 225,00 €
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
1.25 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Gångtid motor variabel
90...350 s
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling reversibel 10...20 mm
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
4...20 mA
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
20 Nm
Vridvinkel
95