2. RetroFIT+
  3. Ventilställdon

DR24A-R



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
DR24A-R

DR24A-R

Vridande ställdon (RetroFIT+), Max. 90 Nm (inte konstant) (inte konstant), AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 150 s, IP54, F05/F07

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
ZDV-01

ZDV-01

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 13xø19x33 mm (BxøxH), för DR..-R

Listpris: 73,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZDV-02

ZDV-02

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 17x17x19 mm (LxBxH), för DR..-R

Listpris: 73,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZDV-03

ZDV-03

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 17xø22x33 mm (BxøxH), för DR..-R

Listpris: 73,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZDV-04

ZDV-04

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xø18x33 mm (BxøxH), för DR..-R

Listpris: 73,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 76,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 102,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
4 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2 W
Effektförbrukning för dimensionering
6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
Max. 90 Nm (inte konstant)
Styrningstyp
Öppna/stäng
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
150 s / 90°