HT24-SR-T

Roterande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40, Terminaler

Listpris
253,00 €
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
MS-NRA

Monteringssats för LK-blandningsventil

Listpris: 6,60 €
Ditt pris: ...

MS-NRB

Monteringssats för Barberi-blandningsventiler

Listpris: 7,00 €
Ditt pris: ...

MS-NRC

Monteringssats för Honeywell/Centra DR..MA blandningsventiler

Listpris: 22,10 €
Ditt pris: ...

MS-NRC1

Monteringssats för Honywell/Centra DRU.. blandningsventiler

Listpris: 85,00 €
Ditt pris: ...

MS-NRE

Monteringssats för blandningsventiler med 12 mm rund axel

Listpris: 11,30 €
Ditt pris: ...

MS-NRH

Monteringssats för Hora blandningsventiler

Listpris: 12,60 €
Ditt pris: ...

MS-NRL

Monteringssats för Siemens/Landis&Stäfa blandningsventiler VCI/VBG/VBF

Listpris: 16,20 €
Ditt pris: ...

MS-NRLA

Monteringssats för Lazzari blandningsventiler

Listpris: 53,00 €
Ditt pris: ...

MS-NRLO

Monteringssats för Lovato-blandningsventiler

Listpris: 8,50 €
Ditt pris: ...

MS-NRS

Monteringssats för Satchwell MB blandningsventiler

Listpris: 24,10 €
Ditt pris: ...

MS-NRSF

Monteringssats för Satchwell MBF blandningsventiler

Listpris: 39,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Elektrisk anslutning
Terminaler
Gångtid
100...150 s
Gångtid (motor)
140 s / 90°
Produkttyp ställdon (konkurrent)
Retrofit ställdon för ventil av annat fabrikat
Rörelsetyp
Roterande
Skyddskategori
IP40
Skyddsklass
IP40
Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Styrningstyp
DC 2...10 V
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
10 Nm
Vridvinkel
90