HTL230-3-T
Vridande ställdon för blandningsventiler, 10 Nm, AC 230 V, 3-punkts, 280 s, IP40, Terminaler
- Listpris
- 233,00 €
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
MS-NRC
Monteringssats för Honeywell/Centra DR..MA blandningsventiler
Listpris: 31,40 €
Ditt pris: ...
MS-NRC1
Monteringssats för Honywell/Centra DRU.. blandningsventiler
Listpris: 120,00 €
Ditt pris: ...
MS-NRL
Monteringssats för Siemens/Landis&Stäfa blandningsventiler VCI/VBG/VBF
Listpris: 23,00 €
Ditt pris: ...
Elektriska tillbehör
SNR2
Hjälpbrytare 1x SPDT för 3-punkts HT-ställdon med skruvterminaler
Listpris: 44,70 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 230 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 3-trådig)
- Vridmoment
- 10 Nm
- Styrningstyp
- 3-punkts
- Rörelseriktning av motor
- rotation medurs (cw)
- Manuell förbikoppling
- Temporär och permanent växelfrikoppling med ratt på kapslingen
- Vridvinkel
- 90°
- Gångtid (motor)
- 280 s / 90°
- Skyddskategori
- IP40