SR230P-R

Vridande ställdon (retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Listpris
451,00 €
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
ZPF-08

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 8xØ17x57 mm (BxØxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

ZPF-09

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 9xØ12x57 mm (BxØxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

ZPF-10

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 10xØ17x57 mm (BxØxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

ZPF-11

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 11xØ14x57 mm (BxØxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

ZPF-14

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xØ18x57 mm (BxØxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

ZPK-12

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, Ø12x4x57 mm (ØxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

ZPK-14

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, Ø14x5x57 mm (ØxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

ZPV-08

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 8x8x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

ZPV-09

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 9x9x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

ZPV-10

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 10x10x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

ZPV-11

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

ZPV-12

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 12x12x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

ZPV-14

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R

Listpris: 35,00 €
Ditt pris: ...

Elektriska tillbehör

HH230

Uppvärmning, med mekanisk hygrostat

Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för att beställa.

HT230

Uppvärmning, med justerbar termostat

Kontakta din lokala försäljningsrepresentant för att beställa.

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P200A

Återföringspotentiometer 200 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P2800A

Återföringspotentiometer 2.8 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P5000A

Återföringspotentiometer 5 kΩ tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

P500A

Återföringspotentiometer 500 Ω tillägg

Listpris: 88,00 €
Ditt pris: ...

S2A GR

Hjälpbrytare 2 x SPDT tillägg, grå

Listpris: 76,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid
80...99 s
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Rörelsetyp
Roterande
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass
IP66/67
Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Säkerhetsfunktion
Icke felsäker
Vridmoment
20 Nm