SR24P-MP-R
Vridande ställdon (retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05
- Listpris
- 579,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
ZPF-08
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 8xØ17x57 mm (BxØxH), för SR..P..-R
ZPF-09
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 9xØ12x57 mm (BxØxH), för SR..P..-R
ZPF-10
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 10xØ17x57 mm (BxØxH), för SR..P..-R
ZPF-11
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 11xØ14x57 mm (BxØxH), för SR..P..-R
ZPF-14
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xØ18x57 mm (BxØxH), för SR..P..-R
ZPK-12
Fyrkanthålaxel adapter kilspår, Ø12x4x57 mm (ØxBxH), för SR..P..-R
ZPK-14
Fyrkanthålaxel adapter kilspår, Ø14x5x57 mm (ØxBxH), för SR..P..-R
ZPV-08
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 8x8x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R
ZPV-09
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 9x9x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R
ZPV-10
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 10x10x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R
ZPV-11
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R
ZPV-12
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 12x12x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R
ZPV-14
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x57 mm (LxBxH), för SR..P..-R
Elektriska tillbehör
Serviceverktyg
ZK1-GEN
Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet
ZK2-GEN
Connection cable 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för inställningsbara och kommunikativa Belimo-ställddon, VAV-regulatorer och VVS-reglerdon
Specifikationer
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.25 W
- Elektrisk anslutning
- Kabel
- Gångtid
-
- 80...99 s
- 100...150 s
- >150 s
- justerbar
- Gångtid (motor)
- 90 s / 90°
- Gångtid motor variabel
- 90...350 s
- Rörelsetyp
- Roterande
- Skyddskategori
- IP66/67
- Skyddsklass
- IP66/67
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Styrningstyp
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0,5...10 V
- Säkerhetsfunktion
- Icke felsäker
- Vridmoment
- 20 Nm