SRFA-S2-R

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (Retrofit) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Öppna/stäng, 75 s, 2 x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Listpris
487,00 €
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
ZSFF-08

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 8xØ17x55 mm (BxØxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...

ZSFF-09

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 9xØ12x55 mm (BxØxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...

ZSFF-10

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 10xØ17x55 mm (BxØxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...

ZSFF-11

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 11xØ14x55 mm (BxØxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...

ZSFF-14

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xØ18x55 mm (BxØxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...

ZSFK-12

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, Ø12x4x55 mm (ØxBxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...

ZSFK-14

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, Ø14x5x55 mm (ØxBxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...

ZSFV-08

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 8x8x55 mm (LxBxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...

ZSFV-09

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 9x9x55 mm (LxBxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...

ZSFV-10

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 10x10x55 mm (LxBxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...

ZSFV-11

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x55 mm (LxBxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...

ZSFV-12

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 12x12x55 mm (LxBxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...

ZSFV-14

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x55 mm (LxBxH), för SRF..-R

Listpris: 51,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer

Specifikationer

Effektförbrukning (i drift)
7 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3.5 W
Elektrisk anslutning
Kabel
Gångtid
50...79 s
Gångtid (motor)
75 s / 90°
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Hjälpbrytare
2 x SPDT
Rörelsetyp
Roterande
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass
IP54
Spänning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Styrningstyp
Öppna/stäng
Säkerhetsfunktion
Säkerhetsfunktion
Vridmoment
20 Nm