2. Ställdon
  3. Snabbgående ställdon

TMC230ASR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
TMC230ASR

TMC230ASR

Snabbgående vridande ställdon, 2 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 35 s, IP54

Listpris
270,00 €
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
CAD-data 3D
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
AV6-20

AV6-20

Axelförlängare 170 mm ø10 mm för spjällaxel ø6...16 mm

Listpris: 57,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ELA

K-ELA

Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...20 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 224,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ELA10

K-ELA10

Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...10 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 338,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ELA13

K-ELA13

Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...13 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 338,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ELA16

K-ELA16

Klämkoppling ensidig för LM..A, TM..A, universalklämbygel diameter ø6...16 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 338,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS180

Z-ARS180

Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.

Listpris: 72,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Forminsats, 10x10 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Forminsats, 12x12 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Forminsats, 8x8 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Forminsats, 10x10 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 224,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Forminsats, 12x12 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 224,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Forminsats, 8x8 mm, för LM..A, TM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 224,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 76,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 102,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
CRP24-B1

CRP24-B1

Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V

Listpris: 136,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGA24

SGA24

Lägesställare för väggmontering

Listpris: 164,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGE24

SGE24

Lägesställare för inbyggd montering

Listpris: 164,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGF24

SGF24

Lägesställare för frontpanelmontering

Listpris: 117,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-UIC

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V

Listpris: 319,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
3.5 VA
Anslutningsförsörjning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anslutningsstyrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
2 Nm
Styrningstyp
DC 2...10 V
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0/1
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
35 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 6...20 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]