LRF230-S-O
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 4 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Listpris
- 444,00 €
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
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6.5 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 4 Nm
- Styrningstyp
- Öppna/stäng
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Strömlös NO, ventil öppen (A - AB = 100 %)
- Manuell förbikoppling
- Med handvev, kan sättas fast i valfritt läge
- Gångtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]