Linjära ställdon

Linjära spjällställdon är tillgängliga med flera olika slaglängder för att uppfylla specifika applikationskrav.

Läs mer
Filtrera efter
Sortera efter:  Relevans
Kraft
Lyfthöjd
Spänning AC/DC
Styrningstyp
Gångtid
Elektrisk anslutning
Rensa
52 resultat hittades
  • 1
  • 2
  • 3
Sortera efter:  Relevans
  • Relevans
  • Namn (stigande)
  • Namn (fallande)
  • Pris (stigande)
  • Pris (fallande)
CH230-L100.2

CH230-L100.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH24-SR-L60.2

CH24-SR-L60.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 100 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Linjärt ställdon, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slag 60 mm, IP54
Multipack 20 st.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
LH230A100

LH230A100

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 100 mm, IP54

Listpris: 178,00 €
Lägg till i projektlistan
LH230A200

LH230A200

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 200 mm, IP54

Listpris: 185,00 €
Lägg till i projektlistan
LH230A300

LH230A300

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 300 mm, IP54

Listpris: 188,00 €
Lägg till i projektlistan
LH230A60

LH230A60

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 60 mm, IP54

Listpris: 178,00 €
Lägg till i projektlistan
LH230ASR100

LH230ASR100

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slag 100 mm, IP54

Listpris: 282,00 €
Lägg till i projektlistan
LH230ASR200

LH230ASR200

Linjärt ställdon, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Slag 200 mm, IP54

Listpris: 287,00 €
Lägg till i projektlistan
LH24A-MOD200

LH24A-MOD200

Linjärt ställdon, 35 lbf [150 N], AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 200 mm, IP54

Listpris: 327,00 €
Lägg till i projektlistan
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 100 mm, IP54

Listpris: 255,00 €
Lägg till i projektlistan
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 100 mm, IP54, Terminaler

Listpris: 255,00 €
Lägg till i projektlistan
LH24A-MP200

LH24A-MP200

Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 200 mm, IP54

Listpris: 260,00 €
Lägg till i projektlistan
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 200 mm, IP54, Terminaler

Listpris: 260,00 €
Lägg till i projektlistan
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Linjärt ställdon, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Slag 300 mm, IP54

Listpris: 270,00 €
Lägg till i projektlistan
  • 1
  • 2
  • 3