3. Ventilställdon

NR24A-KNX



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NR24A-KNX

NR24A-KNX

Vridande ställdon, 10 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (45...170 s), IP54

Listpris
449,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner

Programvara/appar

  • Ladda ner
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
MFT-C

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 389,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.2 W
Effektförbrukning för dimensionering
6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Vridmoment
10 Nm
Styrningstyp
KNX (S-Mode)
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Gångtid motor variabel
45...170 s
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]