NRF24A-SZ-O
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
- Listpris
- 442,00 €
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
- 3.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 10 Nm
- Styrningstyp
- DC 0.5...10 V
- Rörelseriktning av motor
- Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Strömlös NO, ventil öppen (A–AB = 100 %)
- Manuell förbikoppling
- Med handvev och låsbrytare
- Gångtid (motor)
- 90 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]