3. Ventilställdon

SR24P-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SR24P-SR

SR24P-SR

Vridande ställdon (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67

På grund av materialavbrott kommer RobustLine-kapslingar att tillhandahållas i grått istället för orange.

Allt annat förblir detsamma.

Listpris
599,00 €
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
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A GR

S2A GR

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg, grå

Listpris: 115,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.4 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogenfri
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
DC 2...10 V
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Skyddskategori
IP66/67
Skyddsklass NEMA
NEMA 4X
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 4X
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]