BKNE230-24



Tillbaka till produktkategori
BKNE230-24

BKNE230-24

Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll 24 V med uttag

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
AC 230 V
Effektförbrukning (i drift)
10 W
Effektförbrukning för dimensionering
19 VA
Anslutningsförsörjning
Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm² / halogenfri
Stickkontakt
  • Ställdonsförsörjning: 3-polig stickkontakt
  • Hjälpbrytare: 6-polig stickkontakt
Skyddskategori
IP40
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]