BKSE24-6



Tillbaka till produktkategori
BKSE24-6

BKSE24-6

Kommunikations- och styrningsenhet för rökkontrollspjäll

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
AC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
5.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler, 18x 1.5 mm²
Skyddskategori
IP20
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]