BKN230-24MP
Kommunikationsenhet med inbyggd transformator för säkerhetsställdon för brandspjäll 24 V med uttag
- Listpris
- 275,00 €
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
BAT72
Termoelektriskt frånslagningsdon Med testknapp, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 65 mm
Listpris: 105,00 €
Ditt pris: ...
BAT72/9
Termoelektriskt frånslagningsdon Med testknapp, Temperatur i kanal 72°C (färg svart), Duct outside temperature 72°C, Sondlängd 90 mm
Listpris: 104,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 230 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 8 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 10 VA
- Styrningstyp
- MP-Bus
- Skyddskategori
- IP40