2. System
  3. Energy Manifold

EM-ECQ-02F



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EM-ECQ-02F

EM-ECQ-02F

Belimo Energy Manifold, Zoner 2, ps 600 kPa, Temperatur på medium 2...70°C [36...158°F]

Listpris
313,00 €
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för EM-ECQ-02F
Konfigurerbar
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    EXT-TT-1A

    EXT-TT-1A

    Öppna/stäng-ventilsats, 1" vinklad 90°

    Listpris: 173,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-TT-1B

    EXT-TT-1B

    Öppna/stäng-ventilsats, 1" rak

    Listpris: 128,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-TT-1C

    EXT-TT-1C

    Öppna/stäng-ventilsats för termisk energimätare, 1" vinklad 90°

    Listpris: 279,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-TT-1D

    EXT-TT-1D

    Öppna/stäng-ventilsats för termisk energimätare, 1" rak

    Listpris: 232,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-TT-1E

    EXT-TT-1E

    Öppna/stäng-ventilsats för termisk energimätare, 3/4" rak

    Listpris: 142,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    EXT-TT-1F

    EXT-TT-1F

    Öppna/stäng-ventilsats för termisk energimätare, 3/4" vinklad 90°

    Listpris: 208,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Z-EM-C1050

    Z-EM-C1050

    Skåp för Belimo Energy Manifold, för max. 12 zoner

    Listpris: 566,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Z-EM-C1200

    Z-EM-C1200

    Skåp för Belimo Energy Manifold, för max. 12 zoner

    Listpris: 629,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Z-EM-C600

    Z-EM-C600

    Skåp för Belimo Energy Manifold, för max. 5 zoner

    Listpris: 418,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Z-EM-C750

    Z-EM-C750

    Skåp för Belimo Energy Manifold, för max. 7 zoner

    Listpris: 448,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Z-EM-C900

    Z-EM-C900

    Skåp för Belimo Energy Manifold, för max. 11 zoner

    Listpris: 561,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan

    Elektriska tillbehör

    CQ230A

    CQ230A

    Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40

    Listpris: 127,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    CQ24A

    CQ24A

    Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 75 s, IP40

    Listpris: 113,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    CQ24A-BAC

    CQ24A-BAC

    Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

    Listpris: 209,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    CQ24A-MPL

    CQ24A-MPL

    Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listpris: 113,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    CQ24A-SR

    CQ24A-SR

    Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listpris: 113,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    CQ24A-SZ

    CQ24A-SZ

    Vridande ställdon (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

    Listpris: 113,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    CQK230A

    CQK230A

    Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 75 s, IP40

    Listpris: 196,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    CQK24A

    CQK24A

    Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, IP40

    Listpris: 175,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    CQK24A-MPL

    CQK24A-MPL

    Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listpris: 175,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    CQK24A-SR

    CQK24A-SR

    Vridande ställdon med säkerhetsfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listpris: 175,00 €
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Produktvideor

    Belimo Energy Manifold - Product Features

    Spela upp Dela via e-post
    Detaljer

    Specifikationer

    Vridvinkel
    90°
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    2...70°C [36...158°F]