P1000A-F
Återföringspotentiometer 1 kΩ
Rekommendation: kabeldragning som spänningsdelare. Observera informationen i databladet.
- Listpris
- 179,00 €
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
- Anslutning potentiometer
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfri
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- 346
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]