S1A
Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg
- Listpris
- 76,30 €
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
Z-SPA
Adapter för hjälpbrytare och återföringspotentiometer, om klämkoppling monterad nedtill på xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 st.
Listpris: 136,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Hjälpbrytare
- 1x SPDT
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]