SN2-C7/300



Tillbaka till produktkategori
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hjälpbrytare 2x SPDT Kabellängd 3 m

Fästet A ZSN-B eller ZSN-BF krävs för montering

Listpris
136,00 €
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
ZSN-B

ZSN-B

Stativ för SN2-C7 för BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Listpris: 65,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSN-BF

ZSN-BF

Stativ för SN2-C7 till BF

Listpris: 41,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 3 m, 6x 0.75 mm² halogenfri
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]