3. Variabel luftvolym

LMV-M1-MOD



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
LMV-M1-MOD

LMV-M1-MOD

VAV-Compact-enhet – med VAV-regulator, statisk Δp-givare (membran) och spjällställdon, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Applikationsområde: VAV-enheter i komfortapplikationer eller ventilationssystem med förorenad luft
Applikation: VAV/CAV, lägesstyrning

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Arkiv

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
4 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Vridmoment
5 Nm
Styrningstyp
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Vridvinkel
95°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 6...20 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]