3. Variabel luftvolym

SM24A-VST



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SM24A-VST

SM24A-VST

Vridande ställdon för VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulär VAV/kanaltryckregleringslösning med dynamisk Δp-givare, kan kombineras med extern VST-spjällställdon.
Applikationsområde: VAV-enheter eller reglerspjäll i komfortventilationssystem

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulär reglerlösning med integrerad Δp-givare för kontaminerade media. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till VAV-/tryckkanalsapplikationen. Applikationsområde: teknisk fastighetsutrustning, HVAC-system

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulär reglerlösning med integrerad Δp-givare för kontaminerade media. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till rumstrycksapplikationen. Applikationsområde: teknisk fastighetsutrustning, HVAC-system

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.4 W
Effektförbrukning för dimensionering
4 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 0.5 m med VST-uttag
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
Modulerande
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
120 s / 90°
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 10...20 mm
Skyddskategori
IP54
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]