SM230ASR
Vridande ställdon, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listpris
- 367,00 €
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
AV12-25-I
Axelförlängare 240 mm ø20 mm för spjällaxel ø12...21 mm CrNi
K-ENSA
Klämkoppling ensidig för NM..A, SM..A, universalklämbygel diameter ø8...26 mm
Multipack 20 st.
K-ENSA-I
Klämkoppling ensidig för SM..A for CrNi (INOX), universalklämbygel diameter ø12...26 mm, för CrNi-axel (INOX)
Multipack 20 st.
K-SA
Klämkoppling reversibel för SM..A, NKQ..A, NMQ..A, universalklämbygel diameter ø10...20 mm
KH8
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm
Z-ARS180
Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.
Z-ARS230
Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.
Z-PI
Lägesindikator, för LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 st.
ZF10-NSA
Forminsats, 10x10 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.
ZF12-NSA
Forminsats, 12x12 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.
ZF15-NSA
Forminsats, 15x15 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.
ZF16-NSA
Forminsats, 16x16 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6.5 VA
- Anslutningsförsörjning
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anslutningsstyrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 20 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare 0/1
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling reversibel 10...20 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]