3. Ställdon utan säkerhetsfunktion

SM24A-MP



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
SM24A-MP

SM24A-MP

Vridande ställdon, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54

Listpris
354,00 €
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar

  • Ladda ner
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Mekaniska tillbehör

Z-SMA

Z-SMA

Förlängning av basplatta för SM..A to SM../AM../SMD24R

Listpris: 11,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AH-20

AH-20

Ställdonsarm för standardklämkoppling (reversibel)

Listpris: 18,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AV12-25-I

AV12-25-I

Axelförlängare 240 mm ø20 mm för spjällaxel ø12...21 mm CrNi

Listpris: 75,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AV8-25

AV8-25

Axelförlängare 240 mm ø20 mm för spjällaxel ø8...22.7 mm

Listpris: 64,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ENSA

K-ENSA

Klämkoppling ensidig för NM..A, SM..A, universalklämbygel diameter ø8...26 mm
Multipack 20 st.

Listpris: 224,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Klämkoppling ensidig för SM..A for CrNi (INOX), universalklämbygel diameter ø12...26 mm, för CrNi-axel (INOX)
Multipack 20 st.

Listpris: 364,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K-SA

K-SA

Klämkoppling reversibel för SM..A, NKQ..A, NMQ..A, universalklämbygel diameter ø10...20 mm

Listpris: 30,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 23,70 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG8

KG8

Kulled lämplig för spjällarm KH8

Listpris: 20,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH8

KH8

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm

Listpris: 19,50 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS180

Z-ARS180

Vridsäkring, 180 mm, för TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 st.

Listpris: 72,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS230

Z-ARS230

Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.

Listpris: 74,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-PI

Z-PI

Lägesindikator, för LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 66,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Forminsats, 10x10 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Forminsats, 12x12 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Forminsats, 15x15 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Forminsats, 16x16 mm, för LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 st.

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-SMA

ZG-SMA

Monteringssats för länkningsdrift för platt installation

Listpris: 77,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 76,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 102,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 125,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
CRP24-B1

CRP24-B1

Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V

Listpris: 136,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGA24

SGA24

Lägesställare för väggmontering

Listpris: 164,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGE24

SGE24

Lägesställare för inbyggd montering

Listpris: 164,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGF24

SGF24

Lägesställare för frontpanelmontering

Listpris: 117,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-UIC

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V

Listpris: 319,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 326,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 438,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 101,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 33,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 951,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 839,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.4 W
Effektförbrukning för dimensionering
6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare 0/1
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Gångtid motor variabel
86...346 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling reversibel 10...20 mm
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2
Omgivningstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]