EF24A-SR
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listpris
- 956,00 €
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
K9-2
Klämkoppling reversibel, universalklämbygel diameter ø12...26,7 mm
Listpris: 56,20 €
Ditt pris: ...
KH10
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm
Listpris: 34,90 €
Ditt pris: ...
Z-ARS230
Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.
Listpris: 74,00 €
Ditt pris: ...
ZG-EFB
Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation
Listpris: 121,00 €
Ditt pris: ...
Detaljer
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 7 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 4.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 12 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogenfri
- Vridmoment
- 30 Nm
- Styrningstyp
- DC 2...10 V
- Rörelseriktning av motor
- valbar med brytare L/R
- Vridriktning (säkerhetsfunktion)
- Valbar med montering L/R
- Manuell förbikoppling
- Med handvev och låsbrytare
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gångtid (säkerhetsfunktion)
- <20 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]