3. Felsäkra ställdon

NF24A-MP



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NF24A-MP

NF24A-MP

Vridande ställdon med säkerhetsfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54

Listpris
454,00 €
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
Programvara/appar
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
Z-SF

Z-SF

Förlängning av basplatta, för NF..A / SF..A

Listpris: 6,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
AV8-25

AV8-25

Axelförlängare 240 mm ø20 mm för spjällaxel ø8...22.7 mm

Listpris: 59,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
IND-AFB

IND-AFB

Ändstoppsindikator, för NF..A / SF..A

Listpris: 8,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
K7-2

K7-2

Klämkoppling reversibel, för central montering, för spjällaxlar ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listpris: 32,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG10A

KG10A

Kulled lämplig för spjällarm KH8/KH10

Listpris: 22,10 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KG8

KG8

Kulled lämplig för spjällarm KH8

Listpris: 18,80 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH-AFB

KH-AFB

Ställdonsarm, för 3/4" axlar, universalklämbygel diameter ø10...22 mm, Uttagsbredd 8,2 mm

Listpris: 27,90 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
KH8

KH8

Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø10...18 mm

Listpris: 18,20 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Vridsäkring, 230 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 78,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Forminsats, 10x10 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 132,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Forminsats, 12x12 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 132,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Forminsats, 15x15 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 132,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Forminsats, 16x16 mm, för NF..A / SF..A
Multipack 20 st.

Listpris: 132,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZG-AFB

ZG-AFB

Monteringssats för länkningsdrift för platt och sidoinstallation

Listpris: 96,30 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZKN2-B

ZKN2-B

Handvev, 63 mm, för BFL, BFN, BEN, BEE

Listpris: 6,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Skyddspåse med ledning
Multipack 100 st.

Listpris: 210,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-F

S2A-F

Hjälpbrytare 2x SPDT

Listpris: 142,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A-F

P1000A-F

Återföringspotentiometer 1 kΩ

Listpris: 167,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
CRP24-B1

CRP24-B1

Lägesställare för väggmontering, 0...100%, arbetsområde valbart, 0...10 V eller 2...10 V

Listpris: 131,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGA24

SGA24

Lägesställare för väggmontering

Listpris: 153,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGE24

SGE24

Lägesställare för inbyggd montering

Listpris: 153,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
SGF24

SGF24

Lägesställare för frontpanelmontering

Listpris: 109,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Z-UIC

Z-UIC

Signalomvandlare spänning/strömstyrka 100 kΩ 4...20 mA, matning AC/DC 24 V

Listpris: 298,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 266,00 €
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
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 429,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 94,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 31,60 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 888,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 784,00 €
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
7 W
Effektförbrukning (i viloläge)
3.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
9.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
10 Nm
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Rörelseriktning av motor
valbar med brytare L/R
Vridriktning (säkerhetsfunktion)
Valbar med montering L/R
Manuell förbikoppling
Med handvev och låsbrytare
Vridvinkel
95°
Gångtid (motor)
150 s / 90°
Gångtid motor variabel
40...150 s
Gångtid (säkerhetsfunktion)
<20 s
Mekaniskt gränssnitt
Universalklämkoppling 10...25.4 mm